デンサン アルミポール

デンサン アルミポール

通常単価:
25,784
通常出荷日:
1日目

【特長】
・別売りキャッチヘッドと組み合わせることで、高所のランプ交換が可能です。
・ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができます。
・作業しやすい長さを微調節できる「フリーストップ構造」です。
・先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所クリーニング、計測器の支持等ができます。
【用途】
・高天井の照明器具のランプを交換する際に便利です。
・ポールとキャッチヘッドを組み合わせることで様々な電球に対応できます。
【商品仕様】
・全長(m):1.9~6.0
・段数:4 段
・ポール最大径:φ53mm
・JANコード:4937897137020
・トラスココード:827-5551
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・アルミ
・ABS樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

25,784

型番 : DLC-AP60M
通常出荷日 1日目
通常単価 25,784

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)