PRINCETON LEDライトSector 5 オレンジ

PRINCETON LEDライトSector 5 オレンジ

通常単価:
12,800
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ヒートシンクテクノロジーでライト本体の熱が上がるのを防止します。
・安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
【商品仕様】
・明るさ(lm):550
・色:オレンジ
・外径(mm):114
・全長(mm):152
・電源:単2形乾電池(4個)付属
・保護等級:IPX8
・最大点灯時間:24時間
・100m防水
・JANコード:0795626021514
・トラスココード:819-3161
・質量:650g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

12,800

型番 : SPOTBO
通常出荷日 1日目
通常単価 12,800

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PRINCETON LEDライトImpact XL ブラック 画像

PRINCETON LEDライトImpact XL ブラック

PRINCETON

PRINCETON LEDライトSector7 ブラック 画像

PRINCETON LEDライトSector7 ブラック

PRINCETON

PRINCETON LEDライトSector 5 ブラック 画像

PRINCETON LEDライトSector 5 ブラック

PRINCETON

PRINCETON LEDライトSector 5 オレンジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)