PRINCETON LEDライトSector 7 Neon イエロー

PRINCETON LEDライトSector 7 Neon イエロー

通常単価:
14,933
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ヒートシンクテクノロジーでライト本体の熱が上がるのを防止します。
・安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
【商品仕様】
・明るさ(lm):700
・色:黄
・外径(mm):114
・全長(mm):178
・電源:単2形乾電池(8個)付属
・保護等級:IPX8
・最大点灯時間:30時間
・100m防水
・JANコード:0795626021255
・トラスココード:819-3157
・質量:1075g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

14,933

型番 : S7NY
通常出荷日 2日目
通常単価 14,933

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PRINCETON LEDライトImpact XL ブラック 画像

PRINCETON LEDライトImpact XL ブラック

PRINCETON

PRINCETON LEDライトSector7 ブラック 画像

PRINCETON LEDライトSector7 ブラック

PRINCETON

PRINCETON LEDライトSector 5 ブラック 画像

PRINCETON LEDライトSector 5 ブラック

PRINCETON

PRINCETON LEDライトSector 7 Neon イエローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)