PRINCETON LEDライトImpact XL ブラック

PRINCETON LEDライトImpact XL ブラック

通常単価:
4,099
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・どんな環境でも耐えられる丈夫な設計となっています。
【商品仕様】
・明るさ(lm):100
・色:黒
・外径(mm):38
・全長(mm):152
・電源:単3形乾電池(4個)付属
・保護等級:IPX8
・最大点灯時間:30時間
・100m防水
・UL規格:Class 1 Division 2 Groups A、B、C&D Class 2 Division 2 Groups F & G(防爆適合品)
・JANコード:0795626007754
・トラスココード:819-3169
・質量:197g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

4,099

型番 : IMPXLBK
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,099

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PRINCETON LEDライトSector7 ブラック 画像

PRINCETON LEDライトSector7 ブラック

PRINCETON

PRINCETON LEDライトSector 5 ブラック 画像

PRINCETON LEDライトSector 5 ブラック

PRINCETON

PRINCETON LEDライトLeague 100 ブラック 画像

PRINCETON LEDライトLeague 100 ブラック

PRINCETON

PRINCETON LEDライトImpact XL ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)