SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト

通常単価:
4,924
通常出荷日:
1日目

【特長】
・軽量コンパクトボディのLEDハンディライトです。
・250・130・70lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、70lm時で約24時間連続点灯可能です。
・有効照射距離200mで遠くにいる対象を照射可能です。
・保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
・本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
【用途】
・暗闇での明かりの確保に。
【商品仕様】
・明るさ(lm):250
・色:黒
・外径(mm):36.2
・全長(mm):140
・電源:単4形電池(3個)別売
・保護等級:IPX8
・アップグレード(lm):250
・アップグレード(lm):250
・耐衝撃性:1.5m
・使用LEDチップ:Cree XPG
・有効照射距離:200m
・耐水深:2m
・JANコード:4541607610354
・トラスココード:818-5871
・質量:135.8g
【材質/仕上】
・ボディ:航空機アルミニウム
【セット内容/付属品】
・Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,924

型番 : EX250FL
通常出荷日 1日目
通常単価 4,924

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)