ASP LEDライト スクライブ 黒

ASP LEDライト スクライブ 黒

通常単価:
9,600
通常出荷日:
1日目

【特長】
・溝つきのグリップで持ちやすくなっています。
・ボディ部分の仕上は陽極処理されています。
・マイクロポリシュリフレクターを採用しています。
【商品仕様】
・明るさ(lm):190(強)、15(弱)
・色:ブラック
・外径(mm):14
・全長(mm):145
・電源:単4形アルカリ電池(2個)別売
・最大点灯時間:1.5時間
・クリックスイッチ
・JANコード:0092608357006
・トラスココード:818-4694
・質量:46g
【材質/仕上】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

9,600

型番 : 35700
通常出荷日 1日目
通常単価 9,600

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ASP LEDライト スクライブ 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)