(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

トライト LEDテープライト 33mmP 5000K 3M巻

トライト LEDテープライト 33mmP 5000K 3M巻

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
9,988
通常出荷日:
2日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。
・超軽量および幅がL10のため、狭い箇所に取付可能です。
・直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください。
【用途】
・テープライト
・間接照明
・アクセント照明
【商品仕様】
・明るさ(lm):589
・電源(V):DC12
・幅(mm):13.6
・長さ(mm):3000
・色温度(K):5000
・色:乳白色
・コード長さ(m)入力部:0.2
・均等荷重(g):48
・電圧:DC12V
・屋内専用
・33mmP
・トラスココード:818-6561
・質量:48g
【材質/仕上】
・ポリオレフィン系
【セット内容/付属品】
・取付けクリップ9個

(i)ご注意

  • 電源から製品の末端は10m以内にしてください。 電源と製品が遠い設置は、電線の電圧降下の影響で本来の明るさで点灯しません。電圧降下の影響を最小限に抑えるため、電線容量の多きな電線をご使用ください。 無理に曲げると故障の原因となりますのでご注意ください。 DC12V。 AC100VとDC12Vを逆に接続しないでください。 破損する恐れがあります。 屋内仕様。直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

当日出荷可能

9,988

型番 : TP503-33PN
通常出荷日 2日目

当日出荷可能

通常単価 9,988

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

トライト LEDテープライト 33mmP 5000K 3M巻のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)