精密作業用ルーペ Q-1 とげ抜き付

精密作業用ルーペ Q-1 とげ抜き付
通常単価:
870
通常出荷日:
3日目

ピンセットつきルーペ。
【特長】
・ピンセットの先端を大きく拡大可能。
・細かい作業も拡大してくれるルーペ。
・細かな作業の能率アップに役立つ。
・4.5倍拡大。
【用途】
・とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

75537

精密作業用の仕様

精密作業用:関連画像

精密作業用 イメージ

  • 本体サイズ:110×36×13mm
  • 製品質量:27g
  • レンズ径:30mm
  • 倍率:4.5倍
  • 材質 本体:ステンレス、ポリエチレン樹脂
型番
75537
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
材質 用途

870円

1個

3日目

27本体:ステンレス、ポリエチレン樹脂とげ抜き、毛抜き、盆栽の手入れなど、細かい作業に。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ツールケース B-80 画像

ツールケース B-80

ホーザン

ツールケース。商品の保管・持ち運びに便利。

ゴム極薄手袋 100P 画像

ゴム極薄手袋 100P

コメリ

ゴム手袋。手を汚したくない作業に便利。

SW-111 大画面ストップウォッチ 画像

SW-111 大画面ストップウォッチ

ドリテック

ストップウォッチ。時間の測定に便利。

基本情報

商品タイプ その他光学機器 倍率(倍) 4.5 ライト有無
レンズ寸法(mm) 30 種類 Q-1 とげ抜き付 30mm 4.5倍 本体サイズ(mm) 110×36×13

精密作業用ルーペ Q-1 とげ抜き付の型番75537のページです。
型番75537に関する仕様情報を記載しております。

75537で型番確定

精密作業用ルーペ Q-1 とげ抜き付のレビュー