高倍率ルーペ Q スーパーミニ

高倍率ルーペ Q スーパーミニ
通常単価:
696
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

拡大して見るルーペ。
【特長】
・15倍拡大。
・携帯に便利なキーホルダータイプ。
・見たいものの上からフードをかぶせて使用。
【用途】
・宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

75543

高倍率の仕様

高倍率ルーペ Q スーパーミニ:関連画像

高倍率 イメージ

高倍率ルーペ Q スーパーミニ:関連画像

見たいものの上からフードをかぶせ、光が入る角度で使用

  • 本体サイズ:φ15×35(直径15×35mm)
  • 製品質量:10g
  • レンズ径:10mm
  • 倍率:15倍
  • 材質 本体:真ちゅう フード(アクリル樹脂)
型番
75543
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
材質 用途

696円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10本体:真ちゅう フード:アクリル樹脂キーホルダーに付けるアクセサリーに。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ツールケース B-80 画像

ツールケース B-80

ホーザン

容量が大きく用途も広い、継ぎ目がなく高強度な仕上がりで商品の保管・持ち運びに便利なツールケース。頑丈なアルミ合金の板をプレス成型した外板使用で、アルミフレームにガスケットをインサートし、水やホコリの侵入を防ぎます。

ゴム極薄手袋 100P 画像

ゴム極薄手袋 100P

コメリ

やわらかで指の動きなめらか、使いやすく疲れにくい左右どちらにも使える兼用タイプのゴム手袋。手を汚したくない作業に便利です。介護、掃除・洗い物、園芸・農作業などに。

SW-111 大画面ストップウォッチ 画像

SW-111 大画面ストップウォッチ

ドリテック

字が大きくて読みやすい、時間の測定に便利なストップウォッチ。手にフィットするラバーグリップ・取り外しのできるネックストラップ付き。1/100秒ストップウォッチ機能・スプリットタイム計測機能・時計機能・アラーム機能・カレンダー表示機能に対応しています。

基本情報

商品タイプ アクセサリー 倍率(倍) 15 ライト有無
レンズ寸法(mm) 10 種類 Q スーパーミニ 10mm 15倍 本体サイズ(mm) φ15×35

高倍率ルーペ Q スーパーミニの型番75543のページです。
型番75543に関する仕様情報を記載しております。

75543で型番確定

高倍率ルーペ Q スーパーミニのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 製品を拡大して見る2018/12/30
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    キーホルダータイプなので、カバンに入れたりなど、手軽に持ち運びできる。
    円筒の先が斜めにカットされていて、対象物からの焦点距離が決められている。扱い易いが、レンズが小さめだった。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。