デジタル数取器 手持ち型

デジタル数取器 手持ち型
通常単価:
1,450
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

カウントアップ、カウントダウンができるデジタル式の数取器。
【特長】
・「カウント」、「計算」、「アラーム」、「メモリ」の4つのモードが切り替えられる。
・手に収まる握り感を形で、大文字で見やすく構成されている。
・-9,999~99,999まで測定でき、多彩な機能をボタンで切り替えて用途に合わせて使える。
【用途】
・入場者数、交通量などの数量をカウントする時に利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

73310

多彩な機能をボタンで切り替える数取器

-9,999~99,999まで測定できる

-9,999~99,999まで測定できる。

カウントダウンボタン/カウントアップボタン

カウントダウンボタン/カウントアップボタン

デジタル数取器の仕様について

製品コード
(品番)
品名本体サイズ
(mm)
製品質量
73310手持型63×52×3550g
測定範囲-9,999~99,999
材質本体:ABS樹脂、AS樹脂、シリコン
ポリアセタール樹脂
ステンレス
電源アルカリ電池 LR44 2個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
オートパワーオフ30秒

※カウントが99,999を超えると「FULL」と表示されます。
カウントが-9,999を下回ると「-FULL」と表示されます。

この商品の使用方法(モード切替)

ボタン1とボタン3を同時に2秒以上長押しすることで、モードを切り替える。

  • ※ ボタンとボタンを同時に押すことが難しい場合は、ボタン3をボタン1より少し早めに押すと切り替えやすい。

1.カウントモード

通常のカウントを行うモード。前々回までのカウント結果を表示する。

2. 計算モード

2つのカウントを並行して行うことができ、その和・差を自動で計算して表示する。

  • ※ 計算モードでは、カウントダウンすることはできません。

3.アラームモード

設定した数量までカウントしたことをアラームでお知らせ。

  • ※ 操作音がOFFの状態でもアラームは鳴ります。
  • ※ アラームモードでは、0未満にカウントダウンすることはできません。
  • ※ 一度アラームを止めたら、カウント結果をリセットするまでアラームは鳴りません。

4.メモリモード

10回分のカウント結果を記憶可能。メモリを呼び出して続きからカウントすることも可能。 メモリモードは「記憶」「呼出」「編集」を切り替えて使用する。

  • ※ メモリモードでは、0未満にカウントダウンすることはできません。

この商品の注意事項

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 高温の場所で使用・保管はしないでください。
  • ※ 本品は絶対に分解しないでください。
  • ※ お子様の手の届かない所に保管してください。
  • ※ 汚れた場合は水や中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー等は使わないでください。
  • ※ 本品をぶつけたり、落としたり、乱暴な取り扱いはしないでください。
  • ※ 本体内部に鉄粉・ゴミ・ホコリ・水等が入らないようご注意ください。
  • ※ ご使用の都度、事前に数回カウントして動作に問題が無いことを確認してください。
  • ※ 長期間使用しない場合は、電池を外して保管してください。
型番
73310
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 材質

1,450円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

電源:アルカリ電池 LR44 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。),オートパワーオフ:30秒本体:ABS樹脂、AS樹脂、シリコン、ポリアセタール樹脂、ステンレス

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

数取器(台付型・手持型) 画像

数取器(台付型・手持型)

シンワ測定

ボタンを押すだけで数値のカウントができる数取器。大文字で見やすい仕様です。0~9,999まで測定可能です。入場者数・交通量などの数量カウントに便利です。

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ 画像

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

ミスミ

コスト重視のお客様におすすめの400g薄手タイプです。重さ:400g・糸編み数:2本編み・ゲージ数:7・素材:ポリエステル、綿、他です。

折りたたみパイプ椅子 ウレタンレザーシート貼り 画像

折りたたみパイプ椅子 ウレタンレザーシート貼り

トラスコ中山

指挟みの危険性をなくした安全設計のパイプ椅子。指挟み防止のシリンダ機能付です。素材、背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ(粉体塗装)。

基本情報

商品タイプ 連式数取器 計数範囲 -9,999~99.999 種類 手持型(電池付)
本体サイズ(mm) 63×52×35 質量(g) 50

デジタル数取器 手持ち型の型番73310のページです。
型番73310に関する仕様情報を記載しております。

73310で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: 防水機能付ですか?
回答: 防水機能、規格はありません。