ブルースラント 回転式

ブルースラント 回転式
通常単価:
1,740
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

角度や勾配を見るレベル。
【特長】
・ダイヤル部を浮かせて清掃ができる。
・大型気泡管を採用。
・回しやすくツマミやすいLOCKツマミ付。
・変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製。
【用途】
・角度・勾配の確認に。
・土木工事で勾配・角度を測定。主に丁張かけ(建造物の高さ、位置、勾配の基準に板を固定する作業)。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

78546

ブルースラント 回転式の特長

ブルースラント:関連画像

78546の外観

仕様

  • 本体サイズ:120×240×20mm
  • 製品質量:120g
  • 感度:0.35mm/m=0.0201°
  • 精度:±17.5mm/m=±1.0°以内
  • 材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
ブルースラント:関連画像

各部の名称

注意

  • 測定開始の前に必ず、精度確認を行なってください。
  • 測定面に、ゴミ等の付着や打こんによる突起が無い事を確認してから使用してください。
  • 本体は必ず、測定面を測定物に正しく当てて使用してください。
  • 落下等による衝撃を与えないでください。
  • 絶対に分解しないでください。
  • 本品の精度よりも高い精度を求められるものには使用しないでください。
  • 使用及保管の温度は-10℃~+60℃です。直射日光下の放置や工具箱の中・自動車のトランク及び車内などの保管はしないでください。直射日光に長時間当たると気泡管の液の色が抜ける場合があります。
  • 汚れた場合は水または、薄い中性洗剤を含ませた布で拭きとり、シンナー・ベンジン・漂泊剤の使用は絶対避けてください。
型番
78546
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)

1,740円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

120

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ツールケース B-80 画像

ツールケース B-80

ホーザン

ツールケース。商品の保管・持ち運びに便利。

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ 画像

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

ミスミ

軍手。ケガ防止、汚れ防止に便利。

SW-111 大画面ストップウォッチ 画像

SW-111 大画面ストップウォッチ

ドリテック

ストップウォッチ。時間の測定に便利。

基本情報

商品タイプ 水平器 長さ(mm) 120 高さ(mm) 240
厚み(mm) 20 精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内 感度 0.35mm/m=0.0201°
材質:本体 ABS樹脂(グラスファイバー入) 材質:気泡管 アクリル樹脂 材質:液体 石油系液
仕様 回転式

ブルースラント 回転式の型番78546のページです。
型番78546に関する仕様情報を記載しております。

78546で型番確定