コンベックス ハイタッチ

コンベックス ハイタッチ
通常単価:
261円~
通常出荷日:
2日目~

【特長】
・JIS1級(メートル目盛のみ)です。
・握りやすい、手にフィットする形状です。
・0点補正移動爪付です。
・ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。(78007)
・455mmピッチ表示付です。
・ストラップ付です。
・サビに強いステンレスバネ仕様です。
【特長】
・長さ測定に。

(i)ご注意

  • 画像は78016の商品です。他の画像はカタログ(PDF)でご確認ください。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
78002
78007
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
テープ幅
(mm)
種類 トラスココード 質量
(g)

261円

1個

3日目

213H-132 フリータイプ-70

481円

1個

2日目

3.516H-163 フリータイプ756-9491128

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 JIS1級 商品種類 本体 材質 本体:ABS樹脂 テープ:スチール

コンベックス ハイタッチのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    大型の木工機械に取り付けて使用しました
    幅が決まっていてこの商品がちょうど合いました

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。