石製コンパレータスタンド 0-150mm

石製コンパレータスタンド 0-150mm
通常単価:
41,160
通常出荷日:
18日目

【特長】
・花崗岩を使った精密測定台です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
・ダイヤルゲージ等を取り付ければ、精密測定台としてご使用頂けます!
【商品仕様】
・材質:ベース:花崗岩(かこうがん)、主柱:炭素鋼、ヘッド:アルミ
・ヘッド上下、有効ストローク:0~150mm
・ベース平面度:2μm
・ダイヤルゲージ取付穴:φ8mm
・微動送り上下ストローク:3mm
・ダイヤルゲージ等を取り付けての測定台として
・本体質量:2kg
・本体A:150mm
・本体B:100mm
・本体C:40mm
・本体D:46mm
・本体E:18mm
・本体F:170mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-6182-79

型番
61-6182-79
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

41,160円

1個

18日目

Loading...

  1. 1

石製コンパレータスタンド 0-150mmの型番61-6182-79のページです。
型番61-6182-79に関する仕様情報を記載しております。

61-6182-79で型番確定

石製コンパレータスタンド 0-150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)