手持屈折計 SK-201R

手持屈折計 SK-201R
通常単価:
13,230
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ラーメンスープ濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。
・見やすい目盛りを採用しています
・本体の軽量化をはかりつつ、環境に配慮した材質を使用しています。 (有害物質を使用していません)
【商品仕様】
・測定範囲::スープ濃度0.0%~32.0%、かんすいボーメ度0.0~10.0
・最小目盛:スープ濃度0.2%かんすいボーメ度0.5
・自動温度補正機能は付いておりません
・外形寸法約φ29(グリップ)全長:約185mm質量/約115g
・標準付属品、ピュレット1個、ドライバー1本、布1枚、レザーケース1枚蒸留水1個
・材質:本体:アルミニウム合金、プリズム:光学ガラス、採光板:ポリカーボネートグリップ、接眼鏡帯:合成ゴム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0065-20

型番
61-0065-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,230円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

手持屈折計 SK-201Rの型番61-0065-20のページです。
型番61-0065-20に関する仕様情報を記載しております。

61-0065-20で型番確定