手持屈折計 SK-100R

手持屈折計 SK-100R
通常単価:
13,230
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などの濃度計測に最適
・10~30℃間の自動温度補正機能付の為、温度を気にせず正しい測定 ができます
・見やすい目盛りを採用
・本体の軽量化をはかりつつ、環境に配慮した材質を使用しています(有害物質を使用していません)。
【商品仕様】
・測定範囲:BRix0.0~32.0%(糖度・濃度)
・最小目盛:BRix0.2%
・自動温度補正付(温度範囲):10~30℃
・外形寸法:約φ29(グリップ)全長:約170mm
・質量:約105g
・標準付属品:ピュレット1個、ドライバー1本、布1枚、レザーケース1枚蒸留水1個
・材質:本体:アルミニウム合金、プリズム:光学ガラス、採光板:ポリカーボネートグリップ、接眼鏡帯:合成ゴム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0065-12

型番
61-0065-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,230円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

手持屈折計 SK-100Rの型番61-0065-12のページです。
型番61-0065-12に関する仕様情報を記載しております。

61-0065-12で型番確定