デジタルシックネスゲージ

デジタルシックネスゲージ
通常単価:
8,826
通常出荷日:
1日目

【特長】
・高精度な寸法測定に適しています。
・てこ式のダイヤルゲージで、小物部品・フェルト・プラスチックなどの測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:DTG01
・測定範囲(mm):0~12.7
・分解能(mm):0.01
・最大許容差:0.03mm
・重量:約350g
・差し込み深さ:25mm
・電源:LR44電池×1個(別売)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-7267-01

型番
3-7267-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,826円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタルシックネスゲージの型番3-7267-01のページです。
型番3-7267-01に関する仕様情報を記載しております。

3-7267-01で型番確定

デジタルシックネスゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)