デジタルダイヤルゲージ

デジタルダイヤルゲージ
通常単価:
5,403
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・液晶表示で読み取りやすいです。
【商品仕様】
・型番:DI01-12
・測定範囲(mm):0~12.7
・分解能(mm):0.01
・最大許容差:0.03mm
・電源:LR44電池×1個(別売)
・外径:58mm
・耳金付き裏ぶた
・重量:約250g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-7266-01

型番
3-7266-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,403円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

デジタルダイヤルゲージの型番3-7266-01のページです。
型番3-7266-01に関する仕様情報を記載しております。

3-7266-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)