専用脚立 7段 726×1490×2100mm

専用脚立 7段 726×1490×2100mm

通常単価:
47,236
通常出荷日:
20日目

【特長】
・使用時の滑り・踏み外し防止効果を高める、滑り止め付きの幅広ステップです。
・積み重ねてもズレにくい構造です。
【商品仕様】
・型番:NAZ-210
・段数:7
・設置サイズ(mm):726×1490×2100
・重量(kg):14.0
・材質:アルミニウム
・ステップ幅:60mm
・耐荷重:160kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

47,236

型番 : 3-7262-05
通常出荷日 20日目
通常単価 47,236

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)