スリングベルト 幅35mm 全長4m 荷重1250kg

スリングベルト 幅35mm 全長4m 荷重1250kg

通常単価:
2,016
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬に使用します。
・ポリエステルを使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングベルトです。
【商品仕様】
・ベルト幅(mm):35
・全長(m):4
・最大使用荷重(kg):1250 (吊り角度ストレート時の最大使用荷重)
・材質:ポリエステル
・入数:1本
・CEマーク・GSマーク取得

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

2,016

型番 : 3-7253-04
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,016

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スリングベルト 幅35mm 全長4m 荷重1250kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)