ラッシングベルト エコノミー レールタイプ 固定側サイズ1m 調整側サイズ7m

ラッシングベルト エコノミー レールタイプ 固定側サイズ1m 調整側サイズ7m

通常単価:
2,430
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ラチェットバックル式なので、小さな力で大きな荷締めが簡単・スピーディに行えます。
【商品仕様】
・タイプ:レール
・サイズ(固定側/調整側)(m):1/7
・材質:ベルト/ポリエステル強力糸、ラチェット/スチール
・スリーブ2か所(バックルカバー付き)
・CEマーク・GSマーク取得
・破断荷重:2t

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,430

型番 : 3-7246-03
通常出荷日 1日目
通常単価 2,430

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ラッシングベルト エコノミー レールタイプ 固定側サイズ1m 調整側サイズ7mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)