• 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

光学式屈折計 工業用モデル 不凍液 (%エチレングリコール、%プロピレングリコール)仕様

光学式屈折計 工業用モデル 不凍液 (%エチレングリコール、%プロピレングリコール)仕様
通常単価:
37,800
通常出荷日:
20日目

【特長】
・金属製プリズム筐体で、落下・水に強いです。
・転がり防止ストッパー付きです。
・独自のドリップデザインで採光板を開かずに使用可能です。
【商品仕様】
・型番:45-46
・仕様:不凍液 (%エチレングリコール、%プロピレングリコール)
・測定範囲:0~60
・分解能(%):2.5
・測定精度:±2.5%
・サイズ:φ40×160mm
・材質:高密度アルミニウム
・重量:250g
・防塵・防水:IP65
・UKAS校正証明書付

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-7220-04

型番
3-7220-04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

37,800円

1個

20日目

Loading...

  1. 1

光学式屈折計 工業用モデル 不凍液 (%エチレングリコール、%プロピレングリコール)仕様の型番3-7220-04のページです。
型番3-7220-04に関する仕様情報を記載しております。

光学式屈折計 工業用モデル 不凍液 (%エチレングリコール、%プロピレングリコール)仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番3-7220-04で確定しました。