表面温度測定用センサー K熱電対 範囲-50~+800℃ φ15×12mm

通常単価:
9,310
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:XB-403A-M12
・温度範囲(℃):-50~+800
・センサー部サイズ(mm):φ15×12
・センサー部材質:ニッケルメッキ銅
・コネクター形状:オメガコネクター
・リード線被膜材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
・リード線長さ:2m

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-6243-01

型番
3-6243-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,310円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

表面温度測定用センサー K熱電対 範囲-50~+800℃ φ15×12mmの型番3-6243-01のページです。
型番3-6243-01に関する仕様情報を記載しております。

3-6243-01で型番確定

表面温度測定用センサー K熱電対 範囲-50~+800℃ φ15×12mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)