カールフィッシャー水分計 電量法 CA-31型・ピンク

カールフィッシャー水分計 電量法 CA-31型・ピンク
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・スタートボタンを押して、サンプルを注入するだけでppm~%で水分測定が可能です。
・大きく見やすい5.7インチカラー液晶のタッチパネルを採用し、カラー対応により操作が容易です。
【商品仕様】
・型番:CA-31型・ピンク
・サイズ(mm):約220×350×360
・重量(kg):約3.8
・測定範囲:10μg~999.9999mg H2O
・検出感度:0.1μg H2O
・滴定速度:平均2.2mg H2O/min(36μgH2O/sec)
・精度:1mg以上でRSD値0.3%以下(n=10)
・表示器:カラー液晶 タッチパネル5.7インチ
・撹拌方法:マグネチックスターラーによる撹拌
・外部入出力:電子天秤/秤量値自動入力可能、USBメモリ/測定結果の保存、コンピュータ/USBポート
・電源:AC100/120/220/240V 50/60Hz 60VA

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-3360-02

型番
3-3360-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

カールフィッシャー水分計 電量法 CA-31型・ピンクの型番3-3360-02のページです。
型番3-3360-02に関する仕様情報を記載しております。

3-3360-02で型番確定

カールフィッシャー水分計 電量法 CA-31型・ピンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)