• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
AC100V/USB 変換アダプター(白)

AC100V/USB 変換アダプター(白)

通常単価:
2,071
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・:(AC差込口部)
・定格入力:14A、100V(合計1,400Wまで)
・差込口:1個口
・:
・:(USBポート部)
・定格入力:AC100V、24VA・50/60Hz
・定格出力:DC5.1V、合計2.1A
・USBコネクタ:Aタイプ
・ポート数:2個
・:
・:(仕様)
・サイズ:64(W)×21.5(D)×80(H)mm
・重量:約82.5g
・カラー:ホワイト
・家庭用のコンセントでiPad、iPhone、iPodなどが充電できます。
・電源の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用することができます。
・USBポートが2個あるので、2台の機器の充電が可能です。
・スイング式プラグなので狭い場所への接続にも対応でき、折りたためるので持ち運びに便利です。
・<注意事項>・iPadを充電する場合は1台で充電してください。iPadを2台同時には充電できません。・USBケーブルは付属しませんので、別途お買い求めください。
・JAN:4548745668414

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

2,071

型番 : EA940CD-92A
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 2,071

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

AC100V/USB 変換アダプター(白)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)