FH-Tr フローティングホルダ

FH-Tr フローティングホルダ
  • 数量スライド割引
通常単価:
37,172円~
通常出荷日:
お見積り

NTツール ツーリング関連備品 FH-Tr フローティングホルダ。

PDF

 
型番
FH2-TR36
FH2-TR36N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保持可能刃径
(mm)
ホルダ長さ L
(mm)

(mm)
h
(mm)

43,987円

1個あり

お見積り

8.10 ~ 20.0089~1273637.5

43,987円

1個あり

お見積り

8.10 ~ 20.0089~1273639.6

Loading...

  1. 1

基本情報

商品分類 本体 工具種類 リーマ

FH-Tr フローティングホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)