PFB マルチボアツーリングシステム バイト

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

止り、通し穴の超精密な仕上げ加工が可能なボーリングシステム。
【特長】
・組み合わせの変更が可能。
・マルチボアツーリングシステムはマスターシャンク部とヘッド部に分割した組立て式ツーリングシステム。
・取付け方法が柄付きタイプ、アーバーの2つのタイプで、15種類のバリエーションより選択可能。
【用途】
・止り、通し穴の仕上げ加工をする際に利用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

R429.91-16-109-11.AA

マスターシャンク部とヘッド部に分割した組立て式ツーリングシステムのボーリングツール

仕上げ加工に最適。

仕上げ加工に最適。

PFBマルチボアツーリングシステムバイトの外形図と寸法

PFBマルチボアツーリングシステムバイトの寸法図/BHタイプ

PFBマルチボアツーリングシステムバイトの寸法図/BHタイプ

型式加工範囲X1l2
BH 066~92245
BH 088~113053
BH 1010~15.54568
BH 15S15~203760
BH 1515~206083
BH 20S20~25.53760
BH 2020~25.57093
BH 25S25~303760
BH 2525~307093
PFBタイプ

PFBタイプ

型式加工範囲kg
PFB03-28φ6~30(直径6~30mm)0.8
Rタイプ

Rタイプ

型式加工範囲X1l2
R429.91-06-049-06-AA9~154990
R429.91-08-059-06-AA12~1859100
R429.91-10-079-09-AA14~2079120
R429.91-12-099-09-AA18~2499140
R429.91-16-109-11-AA22~28109150
型番
R429.91-16-109-11.AA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
被削材 取付け方法 全長 (L)
(mm)
適応チップ材種 適応チップ種類 質量
(g)

-

1個

お見積り

22~28-柄付きタイプ150-NO.161-

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

RE マルチボアツーリングシステム リダクション 画像

RE マルチボアツーリングシステム リダクション

NTツール

マルチボアシステムでの結合部サイズ変更時に使用します。

デジタルノギス DTタイプ 画像

デジタルノギス DTタイプ

新潟精機(SK)

外径、内径、段差測定はもちろん、デプスバーを使用した深さ測定も可能なデジタルノギス。ホールド機能付。オートオフ機能付。

高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ” 画像

高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

ミスミ

高い吸着率と高密度な分子構造により、油性並みの浸透度・潤滑性を実現。塩素系添加剤やPRTR対象物質を一切使用していない環境に優しい商品です。

基本情報

仕上げ区分 仕上げ加工

PFB マルチボアツーリングシステム バイトの型番R429.91-16-109-11.AAのページです。
型番R429.91-16-109-11.AAに関する仕様情報を記載しております。

R429.91-16-109-11.AAで型番確定

PFB マルチボアツーリングシステム バイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BH06
BH08
BH10
BH15
BH15S
BH20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
被削材 取付け方法 全長 (L)
(mm)
適応チップ材種 適応チップ種類 質量
(g)

-

1個

お見積り

6~9-柄付きタイプ45-NO.211-

-

1個

お見積り

8~11-柄付きタイプ53-NO.210-

-

1個

お見積り

10~15.5樹脂 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 一般鋼 / ステンレス鋼柄付きタイプ68サーメットNO.20-

-

1個

お見積り

15~20樹脂 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 一般鋼 / ステンレス鋼柄付きタイプ83サーメットNO.20-

-

1個

お見積り

15~20樹脂 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 一般鋼 / ステンレス鋼柄付きタイプ60サーメットNO.20-

-

1個

お見積り

20~25.5樹脂 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 一般鋼 / ステンレス鋼柄付きタイプ93サーメットNO.20-

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)