マルチ クランプZCT漏れ電流・電流

マルチ クランプZCT漏れ電流・電流
通常単価:
5,790
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・小型・汎用の電力計測用CTです。
・フィーダー計測用です。
【商品仕様】
・交流電流(A):0.1~150
・寸法(mm):54×155×20
・寸法(mm):54×155×20
・公称変流比:2000
・CTセンサ内径(mm):33
・トラスココード:838-5001
・質量:80g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ZCT-33

型番
ZCT-33
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,790円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

マルチ クランプZCT漏れ電流・電流の型番ZCT-33のページです。
型番ZCT-33に関する仕様情報を記載しております。

ZCT-33で型番確定

マルチ クランプZCT漏れ電流・電流のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)