ミニモ 金属ブラシセット

通常単価:
2,988
通常出荷日:
11日目

【特長】
・ 金属ブラシセット
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
【商品仕様】
・軸径(mm):2.34
・ 9本入り
・セット内容(9本入り):FC4005、FC4033、FC4065、FC4301、FC4331、FC4361、FC4501、FC4531、FC4561(各1本)
・JANコード:4580120558859
・トラスココード:853-0728
・質量:42g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ZC6130

型番
ZC6130
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,988円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

ミニモ 金属ブラシセットの型番ZC6130のページです。
型番ZC6130に関する仕様情報を記載しております。

ZC6130で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)