シシド 超小型圧電トランス内蔵高周波小型イオナイザ ノズルタイプ

シシド 超小型圧電トランス内蔵高周波小型イオナイザ ノズルタイプ

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐オゾン性をアップさせた多彩なノズルアプリケーションです。
・高圧停止アラーム:高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。
・メンテナンスが容易:放電針はメンテナンスが簡単な脱着式で、後方部よりトランスごと引き抜き、放電針の清掃、交換が容易に行えます。
・クリーニングチェック「C.C」:放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
【用途】
・ウエハーレベルの除電に。(フィルムはく離時やキャリア周辺の除電)
・ダイシング装置での除電に。(フィルムはく離時やキャリア周辺の除電)
・デバイス検査装置に。
・パッケージ後の搬送時のESD対策に。
【商品仕様】
・イオンバランス:±15V以下
・入力電源(V):DC+24(±10%)
・エア流量(L/min):40~220
・出力電圧(V):高周波3000
・エア流量(L/min):40~220
・出力電圧(V):高周波3000
・容量(V):2.4
・使用エアー圧(Mps):0.05~0.6(ノズルにより異なります)
・本体寸法:86.5L×18W×50H(突起物含まず)
・使用環境温度:10~40℃
・トラスココード:816-6748
・質量:72g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・カバー:ステンレス
・放電針:タングステン
【セット内容/付属品】
・電源
・信号ケーブル(2.5m)

(i)ご注意

  • 本製品は非防爆使用です。 可燃性ガスや溶剤を取り扱う場所、雰囲気での設置、使用はしないでください。 着火、爆発のおそれがあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : ZAPP2
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

シシド 超小型圧電トランス内蔵高周波小型イオナイザ ノズルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)