ヤマト マイクロパーツフィーダ本体YSV-120 右回転 100V60HZ

ヤマト マイクロパーツフィーダ本体YSV-120 右回転 100V60HZ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・専用コントローラにより高周波で駆動し、高振動数、小振幅を可能にし、薄物部品などのわずかな形状差や重心差を確実に捕らえ、精密機械走路加工により、高精度・高速の供給を実現します。
【用途】
・微小ワークの供給機として。
【商品仕様】
・幅(mm):140
・奥行(mm):140
・高さ(mm):89.5
・回転方向:右
・周波数(Hz):60
・電圧(V):100
・電流(A):0.5
・電流(A):0.5
・回転方向:右
・電圧(V):100
・周波数(Hz):60
・作動回数(回/min):7000~21600
・適用コントローラ:ECI-02SAD・ECI-03C
・トラスココード:852-1975
・質量:6kg
【材質/仕上】
・本体カバー:鋼板

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

YSV-120R1-6

型番
YSV-120R1-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ヤマト マイクロパーツフィーダ本体YSV-120 右回転 100V60HZの型番YSV-120R1-6のページです。
型番YSV-120R1-6に関する仕様情報を記載しております。

YSV-120R1-6で型番確定

ヤマト マイクロパーツフィーダ本体YSV-120 右回転 100V60HZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)