吉野 遮光用衝立用シート ダークグリーン

吉野 遮光用衝立用シート ダークグリーン
通常単価:
11,244
通常出荷日:
1日目

【特長】
・遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
・溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
・フレームとシートのすき間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
【商品仕様】
・色:ダークグリーン
・長さ(mm):1985
・幅(mm):1985
・厚さ(mm):0.35
・厚さ×幅×長さ(mm):0.35×1.985×1985
・適合フレーム:YS-22SF、YS-22SC、YS-22JF、YS-22JC
・(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027
・JANコード:4571163732092
・トラスココード:793-3827
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール(防炎性能試験適合)

(i)ご注意

  • レーザー溶接における遮光には使用できません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

YS-SDG-4

型番
YS-SDG-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,244円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

吉野 遮光用衝立用シート ダークグリーンの型番YS-SDG-4のページです。
型番YS-SDG-4に関する仕様情報を記載しております。

YS-SDG-4で型番確定

吉野 遮光用衝立用シート ダークグリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)