タジマ シムロン 交換用テープ 幅13mm長さ30m

タジマ シムロン 交換用テープ 幅13mm長さ30m
通常単価:
2,451
通常出荷日:
1日目

【特長】
・絶縁性、耐薬品性に優れてます。
・水洗い出来ます。
・車に踏まれても折れません。
【用途】
・ガラス繊維巻尺交換用テープ
【商品仕様】
・テープ長さ(m):30
・テープ幅(mm):13
・テープ厚(mm):0.55
・適応本体:YNS-30BL、YSL-30、YSR-30、YSL3-30
・目盛仕様:JIS1級
・適応本体:YNS-30BL、YSL-30、YSR-30、YSL3-30
・目盛仕様:JIS1級
・標準張力:20N
・適応商品名:シムロン
・表面:白(2mm目盛)
・裏面:黄(5mm目盛)
・メール毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
・JANコード:4975364030238
・トラスココード:813-4697
・質量:310g
【材質/仕上】
・テープ:ガラス繊維

(i)ご注意

  • 絶縁性、耐薬品性に優れていますが、完全な絶縁ではありません。ご注意下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

YSM-30R

型番
YSM-30R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,451円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

タジマ シムロン 交換用テープ 幅13mm長さ30mの型番YSM-30Rのページです。
型番YSM-30Rに関する仕様情報を記載しております。

YSM-30Rで型番確定

タジマ シムロン 交換用テープ 幅13mm長さ30mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)