タジマ シムロン 交換用テープ 幅13mm長さ10m

タジマ シムロン 交換用テープ 幅13mm長さ10m
通常単価:
997
通常出荷日:
1日目

【特長】
・絶縁性、耐薬品性に優れてます。
・水洗い出来ます。
・車に踏まれても折れません。
【用途】
・ガラス繊維巻尺交換用テープ
【商品仕様】
・テープ長さ(m):10
・テープ幅(mm):13
・テープ厚(mm):0.55
・適応本体:YNS-10BL
・目盛仕様:JIS1級
・目盛仕様:JIS1級
・適応本体:YNS-10BL
・標準張力:20N
・適応商品名:シムロン
・表面:白(2mm目盛)
・裏面:黄(5mm目盛)
・メール毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
・JANコード:4975364030214
・トラスココード:813-4694
・質量:104g
【材質/仕上】
・テープ:ガラス繊維

(i)ご注意

  • 絶縁性、耐薬品性に優れていますが、完全な絶縁ではありません。ご注意下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

YSM-10R

型番
YSM-10R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

997円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

基本情報

テープ長さ(m) 10 テープ幅(mm) 13 JANコード 4975364030214
トラスココード 813-4694 質量(g) 104.000 材質1 テープ:ガラス繊維

タジマ シムロン 交換用テープ 幅13mm長さ10mの型番YSM-10Rのページです。
型番YSM-10Rに関する仕様情報を記載しております。

YSM-10Rで型番確定

タジマ シムロン 交換用テープ 幅13mm長さ10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)