スワン レーザ光用一眼型保護めがね

スワン レーザ光用一眼型保護めがね

通常単価:
34,068
通常出荷日:
5日目

【特長】
・レーザ光保護めがねです。
・対応波長(nm)193-441.7です。
・フレックステンプル(つる部)でフィット調整可能です。
【商品仕様】
・レンズ色:イエロー
・光学濃度OD 10
・オーバーグラスタイプ
・可視光線透過率75%
・JANコード:4984013976728
・トラスココード:853-7434
・質量:49g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート
・エラストマー

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

34,068

型番 : YL-335-EXCIMER/HE-CD
通常出荷日 5日目
通常単価 34,068

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スワン レーザ光用一眼型保護めがねのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)