sedia レミニッセンスポケットアルバ

sedia レミニッセンスポケットアルバ

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・カラー:カーキ
・サイズ:縦296×横210×背幅34mm
・サイズ:縦296×横210×背幅34mm
・カラー:カーキ
・表紙材質:布
・リングバインダー10穴
・カバー付
・写真収容枚数:E・Lサイズなら120枚、パノラマなら40枚収容できます
・質量:(g)480
・JANコード:4974214131835
・質量:480g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : XP-2102-35
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

sedia レミニッセンスポケットアルバのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)