サンフラッグ 二刀流ビット 5本組 #2X125

サンフラッグ 二刀流ビット 5本組 #2X125

通常単価:
1,366
通常出荷日:
1日目

【特長】
・トーション部が効果的に衝撃を吸収し、トルク伝達力が大幅にアップしています。
・ビット先端に進むほどシャープな形状で高い作業性を実現します。
【商品仕様】
・刃先:[[+]]2
・全長(mm):125
・パック入数(本):5
・シャンク径:6.35mm
・先端:マグネット入り
・JANコード:4906842111712
・トラスココード:818-3340
・質量:128g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,366

型番 : WTB-52125
通常出荷日 1日目
通常単価 1,366

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

サンフラッグ 二刀流ビット 5本組 #2X125のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)