(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ107

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ107

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
20,557
通常出荷日:
5日目

【特長】
・内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑らかな切れ味、長寿命です。
・切屑排出溝の採用で板厚25ミリのステンから木材まで穴あけ可能です。
【用途】
・被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。
【商品仕様】
・刃径(mm):107
・シャンク径(mm):13
・有効長(mm):25
・有効長(mm):25
・JANコード:4989530703079
・トラスココード:837-3939
・質量:780g
【材質/仕上】
・刃部:超硬チップ
・センタードリル:コバルトハイス
・台金部:特殊鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

20,557

型番 : WBH-107
通常出荷日 5日目
通常単価 20,557

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ107のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)