(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワルター 旋削チップ WSM30

ワルター 旋削チップ WSM30
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,309
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・旋盤チップ(ポジチップ)です。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
・旋削加工。
【商品仕様】
・コーティング超硬
・PF5ブレーカー
・トラスココード:802-5784
・質量:0.005kg
【材質/仕上】
・コーティング超硬

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VBGT110304-PF5-WSM30

型番
VBGT110304-PF5-WSM30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,309円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター 旋削チップ WSM30の型番VBGT110304-PF5-WSM30のページです。
型番VBGT110304-PF5-WSM30に関する仕様情報を記載しております。

VBGT110304-PF5-WSM30で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)