ダイジェット 小物部品加工用チップ JC5003

ダイジェット 小物部品加工用チップ JC5003
通常単価:
1,601
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ミラーグラインド(鏡面仕上げ)およびJC5000シリーズ材種のベストマッチングにより、被削材の加工面およびチップ寿命を大幅に改善いたします。
・切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現いたします。
【商品仕様】
・ISO14001認証取得工場製
・JANコード:4547328275667
・トラスココード:837-2152
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VBET110301R-MM-JC5003

型番
VBET110301R-MM-JC5003
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,601円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

ダイジェット 小物部品加工用チップ JC5003の型番VBET110301R-MM-JC5003のページです。
型番VBET110301R-MM-JC5003に関する仕様情報を記載しております。

VBET110301R-MM-JC5003で型番確定

ダイジェット 小物部品加工用チップ JC5003のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)