京セラ 旋削用チップ TN620 CMT

京セラ 旋削用チップ TN620 CMT
通常単価:
748
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現できます。
【用途】
・旋削加工用
・TN620:鋼加工用の第一推奨サーメット
【商品仕様】
・奥行(mm):105
・高さ(mm):9.5
・幅(mm):44
・幅(mm):44
・高さ(mm):9.5
・奥行(mm):105
・ノンコート
・呈色:輝灰色
・Fブレーカ:仕上げ
・シャープエッジ
・E級
・JANコード:4960664729876
・トラスココード:824-9940
・質量:2.2g
【材質/仕上】
・サーメット

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VBET110301MR-F-TN620

型番
VBET110301MR-F-TN620
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

748円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ 旋削用チップ TN620 CMTの型番VBET110301MR-F-TN620のページです。
型番VBET110301MR-F-TN620に関する仕様情報を記載しております。

VBET110301MR-F-TN620で型番確定

京セラ 旋削用チップ TN620 CMTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)