京セラ 旋削用チップ PR1535 PR1535

京セラ 旋削用チップ PR1535 PR1535
通常単価:
1,030
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
【用途】
・旋削加工用
・PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮
【商品仕様】
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒赤色
・Fブレーカ:仕上げ
・シャープエッジ
・E級
・JANコード:4960664769834
・トラスココード:820-6086
・質量:2.2g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VBET110301MR-F-PR1535

型番
VBET110301MR-F-PR1535
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,030円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ 旋削用チップ PR1535 PR1535の型番VBET110301MR-F-PR1535のページです。
型番VBET110301MR-F-PR1535に関する仕様情報を記載しております。

VBET110301MR-F-PR1535で型番確定

京セラ 旋削用チップ PR1535 PR1535のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)