(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 26.0cm

日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 26.0cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
6,868
通常出荷日:
5日目

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

6,868

型番 : V5400W-26.0
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 6,868

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
【用途】
・食品工場。
・厨房。
【商品仕様】
・寸法(cm):26.0
・足幅サイズ:EEE
・JANコード:4932807046201
・トラスココード:820-2283
・質量:980g
【材質/仕上】
・靴底:耐油性ゴム

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

商品担当おすすめ

耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白 画像

耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

日進ゴム

【特長】つま先ワイドで履き心地良好です。

日進 耐滑先芯入り長靴 白 26.5cm 画像

日進 耐滑先芯入り長靴 白 26.5cm

日進ゴム

【特長】つま先ワイドで履き心地良好です。インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 23.5cm 画像

日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 23.5cm

日進ゴム

【特長】つま先ワイドで履き心地良好です。インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 26.0cm

日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 26.0cm

    日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 25.0cm

    日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 25.0cm

      日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 23.0cm

      日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 23.0cm

        日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 25.5cm

        日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 25.5cm

          日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 29.0cm

          日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 29.0cm

            日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 22.5cm

            日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 22.5cm

              日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 30.0cm

              日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 30.0cm

                日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 26.5cm

                日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 26.5cm

                  日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 27.0cm

                  日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 27.0cm

                    日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 24.0cm

                    日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 24.0cm

                      日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 24.5cm

                      日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 24.5cm

                        日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 27.5cm

                        日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 27.5cm

                          日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 23.5cm

                          日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 23.5cm

                            メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                            通常価格
                            (税別)
                            6,868円 6,868円 6,868円 6,868円 6,868円 6,868円 6,868円 6,868円 6,868円 6,868円 6,868円 6,868円 6,868円
                            通常出荷日 5日目   6日目   4日目   5日目   11日目   5日目   11日目   6日目   2日目   5日目   6日目   1日目   5日目  

                            日進 耐滑樹脂先芯入り長靴 26.0cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)