近江 6.35六角シャンクへクスウェーブビット T27 全長65先端径6φ

近江 6.35六角シャンクへクスウェーブビット T27 全長65先端径6φ

通常単価:
577
通常出荷日:
11日目

【特長】
・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
【用途】
・適合メーカー:ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ。
【商品仕様】
・全長(mm):65
・シャンク径:6.35mm
・呼称:へクスウェーブ
・先端:T27
・シャンク径:6.35mm
・呼称:へクスウェーブ
・先端:T27
・へクスウェーブビット
・トラスココード:817-9093
・質量:162g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

577

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : V21T-T27-65-6
通常出荷日 11日目
通常単価 577

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

近江 6.35六角シャンクへクスウェーブビット T27 全長65先端径6φのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)