• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
近江 6.35六角シャンク +1 全長82L 先端径5φx35L

近江 6.35六角シャンク +1 全長82L 先端径5φx35L

通常単価:
168
通常出荷日:
7日目

【特長】
・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
【用途】
・適合メーカー:ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ。
【商品仕様】
・刃先:[[+]]No.1
・全長(mm):82
・シャンク径:6.35mm
・呼称:段付
・シャンク径:6.35mm
・呼称:段付
・ストレートビット
・トラスココード:807-1989
・質量:273g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

168

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : V21-1-82-5
通常出荷日 7日目
通常単価 168

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

近江 6.35六角シャンク +1 全長82L 先端径5φx35Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)