GOKO マクロビュア-用キャプチャ-

GOKO マクロビュア-用キャプチャ-
通常単価:
68,808
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・電子映像拡大器シリーズ、光学映像モニター映出装置シリーズをさらに便利に使用するためのオプションです。
・NTSC信号を非圧縮でデジタル変換です。
・パソコン画面上にリアルタイム表示・静止画保存ができます。
【商品仕様】
・寸法(mm):115×56×45
・寸法(mm):115×56×45
・JANコード:4992358560137
・トラスココード:557-0077
・質量:100g
【材質/仕上】
・プラスチック
【セット内容/付属品】
・インストールCD

型番

1 の型番候補があります候補を表示

USB2.0CAPTURE

型番
USB2.0CAPTURE
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

68,808円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

GOKO マクロビュア-用キャプチャ-の型番USB2.0CAPTUREのページです。
型番USB2.0CAPTUREに関する仕様情報を記載しております。

USB2.0CAPTUREで型番確定

GOKO マクロビュア-用キャプチャ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)