IS ウルトラムサシドリル 5.6mm

IS ウルトラムサシドリル 5.6mm
通常単価:
659
通常出荷日:
11日目

【特長】
・先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
・センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
【用途】
・被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。
【商品仕様】
・刃径(mm):5.6
・溝長(mm):67
・全長(mm):98
・シャンク径(mm):5.6
・有効加工深さ:溝長に準じる
・特殊先端形状
・先端角:118°
・トラスココード:509-4178
・質量:134g
【材質/仕上】
・材質:HSS

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UMD-5.6

型番
UMD-5.6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

659円

10個

11日目

Loading...

  1. 1

IS ウルトラムサシドリル 5.6mmの型番UMD-5.6のページです。
型番UMD-5.6に関する仕様情報を記載しております。

UMD-5.6で型番確定

IS ウルトラムサシドリル 5.6mmのレビュー