浦谷 金型デートマークNM型 外径16mm

浦谷 金型デートマークNM型 外径16mm

通常単価:
9,953
通常出荷日:
11日目

【特長】
・デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
・年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
・彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・外径(mm):16
・全長(mm):14
・摘要:無印
・トラスココード:807-1757
・質量:20.6g
【材質/仕上】
・SUS420焼入れ研磨仕上げ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

9,953

型番 : UL-NM-16
通常出荷日 11日目
通常単価 9,953

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

浦谷 金型デートマークNM型 外径16mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)