積水 うるおい交換用フィルター〈南極〉

積水 うるおい交換用フィルター〈南極〉

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ECO加湿器うるおいの交換用フィルターです。
・抗菌防カビ処理が施されており、カビや細菌の増殖を防ぎます。
【用途】
・効果が弱まってきたときの交換用
【商品仕様】
・シート展開状態約230×690mm
・特殊繊維
・製品重量:30g
・積水 うるおい交換用フィルター〈南極〉
・JANコード:4906648101160
・質量:0g
【材質/仕上】
・シート:特殊繊維

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

この商品は20個からご注文いただけます。

型番 : UL-NK-BL-F
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

積水 うるおい交換用フィルター〈南極〉のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)