積水 自然気化式ECO加湿器 うるおい〈南極〉

積水 自然気化式ECO加湿器 うるおい〈南極〉

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・特殊繊維フィルターによる自然気化式の加湿器です。
・コップ1杯の自然蒸発量の約20倍。
・加湿のしすぎによる結露やカビ発生の心配がいりません。
・蒸気が出ないので、お子様のいるお部屋でも安心して使えます。
【用途】
・電気を使わない空間加湿
・節電対策等
【商品仕様】
・高さ約170×幅約250×奥行90mm
・フィルター:特殊繊維、トレイ・スリットカバー:PP
・製品重量:180g
・積水 自然気化式ECO加湿器 うるおい〈南極〉
・JANコード:4906648101139
・質量:0g
【材質/仕上】
・フィルター:特殊繊維
・トレイ・スリットカバー:PP

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : UL-NK-BL
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

積水 自然気化式ECO加湿器 うるおい〈南極〉のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)