uni ユニホルダー替え芯 B

uni ユニホルダー替え芯 B
通常単価:
212
通常出荷日:
5日目

【特長】
・「ユニホルダー」専用替え芯です。
【用途】
・替え芯
【商品仕様】
・縦143.6*横26.0*厚さ6.0mm
・ユニホルダー専用替え芯
・B
・JANコード:4902778364741
・トラスココード:857-8702
・質量:18.9g
【材質/仕上】
・樹脂ケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ULN1PB

型番
ULN1PB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

212円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

uni ユニホルダー替え芯 Bの型番ULN1PBのページです。
型番ULN1PBに関する仕様情報を記載しております。

ULN1PBで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)